Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG 6 N - 0442079

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 8,2 mm, hauteur: 45,8 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0442079
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 425 (C-1-2017)
GTIN 4017918129316
Poids par pièce (hors emballage) 0,027 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer