Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG10-1 - 0442024

Bloc de jonction pour conducteur de protection à connexion vissée, section : 0,5 ... 6 mm², AWG : 20 ... 8, largeur : 8,2 mm, coloris : vert/jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0442024
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
GTIN 4017918002244
Poids par pièce (hors emballage) 0,029 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer