Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG 5-1 - 0441517

Bloc de jonction pour conducteur de protection avec raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG : 24 - 10, largeur : 6,2 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35..., spécialement conçu pour NS 35/ 15-2,3

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0441517
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 425 (C-1-2017)
GTIN 4017918002206
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer