Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG 3 - 0441083

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, section :0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0441083
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 425 (C-1-2017)
GTIN 4017918002169
Poids par pièce (hors emballage) 0,017 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer