Bloc de jonction - AKG 16 GY - 0423043

Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 76 A, section : 1,5 mm² - 16 mm², largeur: 9,8 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0423043
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 599 (C-3-2017)
GTIN 4017918002022
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer