Bloc de jonction - AKG 16 BK - 0423030

Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 76 A, section : 1,5 mm² - 16 mm², largeur: 9,8 mm, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0423030
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 599 (C-3-2017)
GTIN 4017918002015
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010