Bloc de jonction - AKG 16 GNYE - 0423027

Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 76 A, section : 1,5 mm² - 16 mm², largeur: 9,8 mm, coloris: vert/jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0423027
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 599 (C-3-2017)
GTIN 4017918002008
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer