Bloc de jonction - AKG 4 BK-EX - 0421058

Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm² - 6 mm², largeur: 7 mm, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0421058
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 598 (C-3-2017)
GTIN 4017918001957
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010