Bloc de jonction - AKG 4 GNYE - 0421029

Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm² - 6 mm², largeur: 7 mm, coloris: vert/jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0421029
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 598 (C-3-2017)
GTIN 4017918001926
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer