Barre omnibus de N - NLS-CU 6/ 6 2 METER SN - 0402019

Barre omnibus de N, largeur: 6 mm, hauteur: 6 mm, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0402019
Unité de conditionnement 5 pcs
GTIN 4017918241674
Poids par pièce (hors emballage) 0,650 KGM
Numéro du tarif douanier 74071000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer