Bloc de jonctionà glissière - UGSK/S GN + GS - 0313086

Bloc de jonctionà glissière, avec élément coulissant, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section :0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: vert, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Avec les ponts et les glissières, les dispositifs de mesure ou relais de protection peuvent être commutés individuellement.
  • Pour cela, les éléments coulissants sont mis en contact avec le pont de commutation en fonction des types de couplage.

Données commerciales

Code de commande 0313086
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356958257
Poids par pièce (hors emballage) 0,033 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer