Bloc de jonctionà glissière - UGSK/S + GS - 0313085

Bloc de jonctionà glissière, avec élément coulissant, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec les ponts et les glissières, les dispositifs de mesure ou relais de protection peuvent être commutés individuellement.
  • Pour cela, les éléments coulissants sont mis en contact avec le pont de commutation en fonction des types de couplage.

Données commerciales

Code de commande 0313085
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 481 (C-1-2017)
GTIN 4017918001681
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer