Alvéole pour fiche test - PSBJ 3.5/18/6 YE - 0311346

Alvéole pour fiche test, coloris: jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'alvéole pour fiche test PSBJ bloc de jonction... est utilisée à la place de la vis de pontage normale et garantit la dérivation de tension sur un groupe de blocs de jonction ponté
  • Les alvéoles pour fiche test sont conçues pour les cas spéciaux dans le domaine de l'approvisionnement en énergie

Données commerciales

Code de commande 0311346
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 564 (C-1-2017)
GTIN 4017918001438
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer