Bloc de jonction de sectionnement pour essais - URTK/SP - 0311126

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec élément coulissant, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Des points tests de 4 mm de Ø protégées contre tout contact accidentel sont déjà intégrés.
  • Les bloc de jonction peuvent être pourvus des deux côtés de pontages fixes ou amovibles.

Données commerciales

Code de commande 0311126
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 489 (C-1-2017)
GTIN 4017918001315
Poids par pièce (hors emballage) 0,038 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer