Bloc de jonction de sectionnement pour essais - URTK/S-BEN 10 - 0309109

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec élément coulissant, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 16 mm² , AWG: 20 - 8, largeur: 8,2 mm, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Des contrôles simples et clairs dans des circuits secondaires des transformateurs d'intensité sont réalisables avec les bloc de jonction de sectionnement de la série URTK/S.
  • Le bloc de jonction dispose de part et d'autre du point de sectionnement d'un point test également utilisable pour une connexion transversale aux bloc de jonction voisins.

Données commerciales

Code de commande 0309109
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 483 (C-1-2017)
GTIN 4017918155230
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer