Blocs de jonction simple - USK 4-FS/FS(8-2.8-0.8) - 0271017

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: raccordement par clips, nombre de connexions: 8, section : 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0271017
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 501 (C-1-2017)
GTIN 4017918000127
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer