Blocs de jonction simple - USK 4-FSR(4-2.8-0.8) - 0270018

Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement vissé, raccordement par clips, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0270018
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 501 (C-1-2017)
GTIN 4017918000103
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire