Alvéole pour fiche test - PSB 6/5/6 - 0205290

Alvéole pour fiche test, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le point-test sûr est réalisé avec des alvéoles pour fiche test PSB ...
  • Pour les PSB 6/5/6, le point test de 4 mm de diamètre est utilisé
  • Toutes les alvéoles pour fiche de test sont vissées dans la ligne de pontage

Données commerciales

Code de commande 0205290
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 568 (C-1-2017)
GTIN 4017918098964
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire