Plaque de montage - AE MP SH 610X914 - 0161992

La figure illustre la version de l'article

Plaque de montage, longueur: 2 mm, largeur: 858 mm, hauteur: 554 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0161992
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 492 (C-5-2015)
GTIN 4055626158396
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 94039010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer