Plaque de montage - AE MP SH 640X860 - 0161991

La figure illustre la version de l'article

Plaque de montage, longueur: 2 mm, largeur: 804 mm, hauteur: 584 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0161991
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 492 (C-5-2015)
GTIN 4055626158389
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 94039010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire