Plaque de montage - AE MP SH 350X500 - 0161982

La figure illustre la version de l'article

Plaque de montage, longueur: 2 mm, largeur: 444 mm, hauteur: 294 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0161982
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 488 (C-5-2015)
GTIN 4055626158532
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 94039010

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer