Repères pour appareils - US-EMSP (90X60) SR:UNBEDRUCKT - 0124356

L'illustration représente l'une des versions de l'article

Repères pour appareils, Carte, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 90 x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • La gamme de repérage UniSheet US-EMSP... offre des repères pour la fixation à l'aide de vis ou de rivets
  • Les repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0124356
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer