Homologation
Diamètre du câble
Section de conducteur
Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm²)
Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 50 mm², conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC
Coupe-câble, coudé, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 18 mm de diamètre (jusqu'à 50 mm²)
Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 70 mm², conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC
Coupe-câble, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 25 mm de diamètre (jusqu'à 185 mm²)
Coupe-câble, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 35 mm de diamètre (jusqu'à 240 mm²)
Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 45 mm de diamètre (jusqu'à 300 mm²)
Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 52 mm de diamètre (jusqu'à 300 mm²)
Coupe-câble annulaire à deux mains, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 62 mm de diamètre (jusqu'à 750 mm²)
Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 50 mm de Ø, pour câbles CU/AL armés en acier, pour corde en acier flexible jusqu'à 12 mm de diamètre
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur