Raccordement Push-in

1,5 milliard de like

Connectique Push-in - De Phoenix Contact uniquement.

Catégories

Push-in, la connectique de demain : elle incarne l'expérience de développement et le savoir-faire de longue date de Phoenix Contact. Bénéficiez des avantages d'un câblage simple et sans outil avec la vaste gamme de produits Push-in, du terrain à l'automate. Push-in – L'originale de Phoenix Contact.

Avantages

  • De longues années d'expérience dans la connectique Push-in et plus de 1,5 milliard de contacts câblés sont le symbole d'une qualité et d'une sécurité maximales
  • La vaste gamme de produits permet le câblage d'applications entières
  • Câblage automatisé : grâce à la connectique Push-in

Demande d'échantillon

Demandez ici un échantillon gratuit et une brochure.

Connectique Push-in – Directement du terrain à l'automate

La vaste gamme de produits Push-in de Phoenix Contact vous permet de réaliser facilement et rapidement le câblage de toute votre application.

Gamme de produits Push-in de Phoenix Contact

Connectique Push-in - Câblage facile et rapide sans outil

Connectique Push-in  

Connectique Push-in - Utilisation facile, connexion performante

Le raccordement Push-in permet de réaliser un câblage simple et rapide grâce à un enfichage léger. Vous pouvez même raccorder en toute sécurité les petits conducteurs à partir de 0,25 mm², et ce sans outil. Pour desserrer le conducteur, il suffit d'appuyer sur le loquet.

La connectique Push-in est pour vous la seule technique d'insertion directe adaptée, dès aujourd'hui et à l'avenir.

Push-in – L'originale de Phoenix Contact.

La connectique Push-in permet un câblage automatisé

Priorité au processus : Phoenix Contact vous propose des solutions pour optimiser la construction des armoires électriques.

La connectique Push-in permet un câblage automatisé

UPDATE Edition spéciale Push-in

UPDATE Edition spéciale Push-in

UPDATE Edition spéciale Push-in

L'édition spéciale de notre magazine client est consacrée à la technologie Push-in. Découvrez comment Phoenix Contact vous permet de câbler en continu vos installations électriques, du terrain jusqu'à l'automate, en toute simplicité et sans outil. Lisez les reportages utilisateurs par ex. : le constructeur d'ascenseurs OSMA, qui a optimisé ses processus de fabrication grâce aux blocs de jonction Push-in compacts.

Le fabricant de machines de remplissage Krones visait également une réduction des coûts de processus lorsqu'il a décidé de mettre en place une machine automatique d'équipement des profilés au sein de sa production d'armoires électriques.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer