Boîtiers dépissures à fibre optique compacts pour profilés

Transmission de données à haut débit et pérenne

Boîtiers d'épissures à fibre optique compacts pour profilés

Les nouveaux boîtiers d'épissures de Phoenix Contact sont synonymes de transmission de données en temps réel sécurisée sur le long terme. De conception compacte et uniforme, les boîtiers d'épissures offrent un espace intérieur généreux pour une connexion sécurisée des câbles à fibre optique.

Avantages

  • Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
  • Jusqu'à douze raccordements en façade duplex et des dimensions compactes pour plus d'espace dans l'armoire électrique
  • Plateau à cordon extrémité libre parfaitement dimensionné et breveté pour une épissure simple et des rayons de courbure compacts
  • Temps de montage réduit grâce à la préconfection prête pour l'épissure
  • Commande frontale intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service