Applications et solutions

Applications et solutions

Augmenter l'efficacité, minimiser les temps d'immobilisation

Automatisez votre installation de manière durable avec nos solutions sur mesure.

Retour Industrie des procédés

Industrie chimique et pharmaceutique

Pétrole et gaz

  • Downstream – Raffineries
    Raffineries

    La disponibilité de l'installation constitue un facteur-clé lorsqu'il s'agit d'intégrer des systèmes de bus de terrain destinés à l'automatisation des systèmes de contrôle.

  • Downstream – Réseaux au cœur de la technique des procédés
    Réseaux au cœur de la technique des procédés

    Dans les installations liées à la technique des procédés, le résultat est fonction d'un procédé contrôlé en permanence.

  • Midstream – Parcs de stockage
    Parcs de stockage

    Phoenix Contact propose, avec ses systèmes de commande et d'E/S modulaires, sa technologie de télécommande et de télémaintenance ainsi que ses amplificateurs-séparateurs pour zone Ex, un large support pour l'automatisation des réservoirs de stockage.

  • Midstream – Pipelines et transport
    Pipelines et transport

    Numérisez vos voies de transport et communiquez en toute transparence depuis le capteur du pipeline jusqu'à la salle de contrôle.

Grâce à notre savoir-faire spécialisé dans le secteur et à notre grande gamme de prestations, nous répondons aux exigences élevées de vos applications de processus. Nos solutions certifiées et sur mesure vous garantissent une sécurité de fonctionnement et une augmentation du rendement.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98