Retour au sommaire

Routeur de sécurité – protection simple des réseaux industriels

Les nouveaux routeurs de sécurité de la série FL MGUARD 1100 permettent une protection simple et peu onéreuse des réseaux industriels face aux attaques informatiques. La fourniture permet de mettre soi-même les appareils rapidement en service, même avec peu de connaissances spécialisées en matière de réseaux et de sécurité.

Avantages

  • « Mode Easy Protect » : un pontage à fil peut être utilisé pour bloquer les accès au réseau depuis l'extérieur sans aucune configuration
  • Le nouvel « Assistant pare-feu » vous assiste lors de la création des règles de pare-feu
  • « Mode Test » : contrôle simple des règles de pare-feu sans limitation de la disponibilité des installations
  • Introduction à la sécurité réseau à un prix avantageux
  • Débit de données élevé

Caractéristiques principales

  • Interfaces Gigabit
  • Alimentation en tension 24 V
  • Plage de température : de -20 °C ... +60 °C
  • E/S TOR
  • Stateful-Inspection-Firewall
  • Emplacement pour carte mémoire SD


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98