Retour au sommaire

nouveau

Alimentations avec fonctionnalités avancées – performantes avec la SFB Technology

Les nouvelles tensions des alimentations complètent la gamme QUINT POWER. Il est possible d'utiliser l'alimentation en 110 V DC pour les applications jusqu'à une plage de tension de 135 V DC. Ainsi, celle-ci est parfaitement adaptée aux technologies de l'énergie et des process.

Avantages

  • Côté sortie particulièrement puissant : extension aisée des installations, démarrage des charges lourdes et déclenchement fiable des disjoncteurs de puissance
  • Côté entrée très robuste : immunité élevée grâce à des éclateurs à gaz intégrés (jusqu'à 6 kV) et une durée d'autonomie ≥ 20 ms en cas de panne de secteur
  • Une signalisation particulièrement étendue : surveillance préventive du fonctionnement signalant les états de fonctionnement critiques avant l'apparition d'erreurs
  • Commande avec configuration par défaut possible dès la première unité

Caractéristiques principales

  • Réserve de puissance statique jusqu'à 125 % de manière permanente
  • Réserve de puissance dynamique jusqu'à 200 % pendant 5 s
  • Technologie SFB (Selective Fuse Breaking) : un courant égal à 6 fois l'intensité nominale pendant 15 ms
  • Contacts analogiques, numériques et de relais
  • Éclateur à gaz intégré
  • Plage de température : -40 °C … +70 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation