Retour au sommaire

WLAN 1100 et WLAN 2100 – la solution WLAN pour la construction des machines

Connexion de tablette par WLAN

Le module radio WLAN 1100 vous permet d'installer rapidement et facilement une interface WLAN dans votre machine ou système d'installations. Grâce au WLAN 1100, vous pouvez créer un réseau WLAN local (point d'accès) mais aussi intégrer p. ex. votre machine dans un réseau WLAN superposé (adaptateur WLAN). Le WLAN 1100 se caractérise par une réception WLAN à la fois rapide et stable. Avec ses antennes intégrées et son extrême robustesse, ce module compact a été conçu dans les moindres détails pour répondre aux exigences des utilisations dans la construction des machines et des installations.

WLAN 1100, une solution complète et économique

Comparatif du WLAN 1100 et du concept dinstallation classique  

Comparatif du WLAN 1100 et d'une installation classique avec antennes

Une solution WLAN industrielle classique pour les machines et systèmes d'installations comprend un module WLAN, des câbles d'antenne ainsi que des antennes robustes et de la meilleure qualité possible. Une solution classique est donc encombrante, difficile à installer et souvent coûteuse. 

Dans le cas du WLAN 1100 en revanche, le module radio et les antennes sont réunis dans un appareil compact, qui se visse simplement sur l'armoire électrique ou la machine.

Avantages : une solution complète, économique et facile à installer.

Installation et raccordement faciles par montage à un trou

Montage à un trou du WLAN 1100  

Montage facile du WLAN 1100

Le WLAN 1100 s'installe facilement avec un montage à un trou, comme une antenne. Pour cela, il faut trou de 40 mm sur la machine ou l'armoire électrique. Ainsi, la zone de raccordement du WLAN 1100 dépasse à l'intérieur de la machine ou de l'armoire électrique, et se fixe avec un écrou. Le raccordement de l'alimentation et celui d'Ethernet se font par un connecteur Push-in et un connecteur mâle RJ45. Le WLAN 1100 ne prenant aucune place dans l'armoire électrique, il peut être monté à tout moment ultérieurement.

Avantage : installation rapide et compacte.

Une réception optimale grâce à une technologie d'antenne optimisée et au WLAN IEEE 802.11n

Des barres de réception complètes  

Une réception optimale grâce au WLAN 1100

Une bonne réception du signal est déterminante pour assurer une communication sans fil rapide et fiable. Il est donc indispensable d'utiliser des antennes de grande qualité. Le WLAN 1100 intègre une combinaison de deux types d'antennes différentes spéciales. Une antenne omnidirectionnelle de 360° et une antenne directionnelle à polarisation circulaire. Combiné au puissant module WLAN 802.11n, le WLAN 1100 assure une réception de très bonne qualité, même dans un environnement industriel hostile.

Deux puissantes antennes intégrées, dotées de la technologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output) assurent une réception sans fil rapide et stable, là où vous en avez besoin. Cela permet d'augmenter considérablement la stabilité, la vitesse et la portée de votre communication sans fil.

Avantage : une réception optimale à tout moment.

Résiste également dans des conditions hostiles

WLAN 1100 à profil métallique  

Le WLAN 1100 peut également résister à une collision

Les modules fixés à l'extérieur de l'armoire électrique protectrice doivent être capables de résister durablement à des conditions hostiles. Le boîtier doit également présenter une excellente résistance aux chocs et aux secousses.Le boîtier du WLAN 1100 est extrêmement robuste et résiste même aux contraintes et chocs mécaniques élevés (résistance aux chocs IK08).  

Avantage : une longue durée de vie en service, même dans des conditions hostiles.

Sécurité élevée grâce à deux points d'accès virtuels et au filtre IP

Le WLAN 1100 est particulièrement sécurisé  

Protection renforcée grâce aux normes de sécurité et aux profils des utilisateurs

Nous accordons une grande importance à la protection de votre réseau et de vos données contre les manipulations et les utilisations abusives. Le WLAN 1100 prend en charge les dernières normes de sécurité WLAN et le cryptage AES basé sur le matériel. En outre, il est possible de configurer différents points d'accès WLAN avec mot de passe et filtre d'accès individuels pour deux groupes d'utilisateurs différents, p. ex. entretien et opérateurs. Ainsi, l'entretien dispose par exemple d'un accès WLAN illimité à tous les appareils présents dans le réseau, tandis que l'opérateur peut uniquement accéder au serveur de visualisation.

Avantage : protection contre les manipulations et les utilisations abusives.

Contrôle facile par l'API - grâce à des commandes CLI

Le module radio compact WLAN 1100  

Le WLAN 1100 peut être configuré par CLI

Le WLAN 1100 peut être configuré facilement par des commandes http-CLI avec un PC ou un API, ou contrôlé pendant la durée d'exécution. De nombreuses exigences peuvent ainsi être résolues de manière flexible. Il est par exemple possible de configurer rapidement et facilement un nombre illimité de modules WLAN 1100 à l'aide d'une commande. Il est en outre possible d'automatiser l'administration du réseau par l'automate afin, par exemple, d'attribuer aux utilisateurs du WLAN un nouveau mot de passe unique pour chaque connexion. Cela évite ainsi le risque au niveau sécurité, que représente l'utilisation commune d'un mot de passe WLAN statique.

Avantage : contrôle complet pour le programmeur des machines.

WLAN Mesh pour les réseaux d'automatisation

WLAN Mesh dans un hangar de production  

FL WLAN 2100 avec le mode de fonctionnement WLAN Mesh

Avec le nouveau mode de fonctionnement WLAN Mesh des modules radio FL WLAN 2100, il est possible de créer facilement des réseaux WLAN et d'augmenter la portée dans les réseaux WLAN en place. L'utilisation de nombreux point d'accès Mesh permet de couvrir des surfaces plus importantes sans câble. La fonction WLAN Mesh est disponible par la mise à jour du firmware, même sur les anciens modules WLAN 2100.

Avantages :réalisez des réseaux ad hoc autonomes, avec auto-organisation.

WLAN 1100 : aperçu

Caractéristiques

WLAN 1100

WLAN 2100

Normes WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays)

2,4 GHz : canaux 1 à 13*

5 GHz : canaux 36 à 165*

2,4 GHz : canaux 1 à 13*

5 GHz : canaux 36 à 165*

Débit de données max. (brut)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

Débit de données max. (net)

> 60 Mbit/s

> 60 Mbit/s

Modes de fonctionnement

Point d'accès, client,
2 points d'accès virtuels

Point d'accès, client,
2 points d'accès virtuels, Mesh

Puissance maximale d'émission

20 dBm (avec antennes)

20 dBm (avec antennes)

Nombre d'antennes

2 (internes)

2 (internes)

Nombre max. de clients WLAN

10 clients

60 clients

Indice de protection après l'installation

IP54

IP66 et IP68

Température ambiante (en service)

0 °C … +60 °C

-40 °C … +60 °C

Cliquez ici pour retrouver les produits WLAN industriel pour les réseaux Ethernet.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


La solution WLAN pour la construction mécanique

Mise en place rapide d'une réception sans fil stable grâce au WLAN 1100.


WLAN 1100

Point d'accès et antenne dans le même appareil.


Solutions réseau pour le génie mécanique

Tendances et solutions pour la communication industrielle de données