Boucles de courant et signaux analogiques

Boucles de courant et signaux analogiques

Protection antisurtension ultra-compacte

TERMITRAB complete protège les boucles de courant avec une largeur de 3,5 mm.

Retour Protection antisurtension pour la technologie MCR

Catégories

Rechercher dans Boucles de courant et signaux analogiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La technologie de mesure, de commande et de régulation implique souvent des signaux analogiques et des boucles de courant. Intégrez désormais ces signaux dans un concept de protection antisurtension. Avec les nouveaux parasurtenseurs TERMITRAB complete ultra-compacts, vous bénéficiez d'une protection parfaite pour vos signaux, dès une largeur de 3,5 mm.

 

Avantages

  • La protection antisurtension la plus compacte du monde d'une largeur min. de 3,5 mm
  • Polyvalence : formats et connectiques adaptés à chaque application
  • Essais simplifiés grâce à la version enfichables des parasurtenseurs
  • Utilisation universelle dans des zones explosibles grâce aux homologations ATEX et CEIEx
  • Installation peu encombrante avec les équipements de protection ultra-compacts

Boucles de courant et signaux analogiques

Protection antisurtension enfichable TERMITRAB complete  

Protection antisurtension enfichable TERMITRAB complete

Les valeurs analogiques comme le régime, la pression le débit etc. sont détectés par des capteurs et transformés par les convertisseurs en signaux de courant et de tension. La transmission jusqu'à la commande ou le module séparateur est réalisée dans une plage de valeurs normalisées. Pour les procédures de transmission analogiques, on recourt généralement à la « commutation 1x2 ».

Les surtensions couplées de façon temporaire peuvent provoquer des dommages tant au niveau de l'appareil de terrain que de la commande centralisée. Équipez donc les extrémités de vos équipements avec une protection antisurtension.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm:path:/frfr/web/home