Axioline E - le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Axioline E

Rapide, robuste et simple

Installation rapide et maniement simple - même dans des conditions extrêmes.

Retour Systèmes d'E/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Catégories

Rechercher dans Axioline E - le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Axioline E est le système d'E/S sous forme de blocs pour l'installation sur le terrain. Ouverte à tous les protocoles de communication basés sur Ethernet et disponible dans deux variantes de boîtier, la gamme Axioline E offre une flexibilité maximale pour votre solution individuelle. Comme toutes les E/S Axioline, Axioline E est également rapide, robuste et simple à utiliser.

Avantages

  • Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC accélère l'installation
  • Des temps d'arrêt minimisés grâce à une robustesse mécanique élevée
  • Une plage de température élevée de -25 à +60 °C augmente les possibilités d'utilisation
  • Un conducteur pour toutes les tensions d'alimentation avec 2 x 12 A simplifie le câblage et fait gagner du temps d'installation
  • Une flexibilité accrue grâce à la communication I/O-Link

Axioline E

Avantages du système dE/S Axioline E

Tous les avantages du système d'E/S Axioline E

1Signalisation univoque
2Changement de modules sans outils grâce à la plaque de montage
3Montage flexible avec les diverses options de fixation
4Mécanique robuste - Disponibilité accrue de l'installation grâce à une mécanique particulièrement robuste, résistante aux chocs et aux vibrations
5Installation rapide - Connecteurs M12 avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC

6

Installation intuitive avec le repérage en couleur des raccordements M12
7Alimentation simple – Grande intensité admissible et concept d'alimentation simple avec des connecteurs d'alimentation M12
8Repérage individuel et rapide grâce aux systèmes d'impression MARKING

E/S et IO-Link – tous les réseaux, tous les environnements

E/S et maître IO-Link pour tous les réseaux courants, appareils IO-Link avec nombreuses fonctions - Phoenix Contact vous propose des appareils de terrain pour les applications les plus diverses.

Indépendamment du réseau choisi, Axioline E met à votre disposition les E/S appropriées. Les appareils extrêmement compacts existent en deux variantes de boîtiers avec deux matériaux différents : plastique ou métal.

En plus de ses différentes fonctions TOR, cette gamme de produits fournit un maître IO-Link pour chaque réseau.

Outre la fonctionnalité intrinsèque IO-Link, il est possible, selon les besoins et à moindres frais, de réaliser les fonctions analogiques et numériques les plus variées, en combinaison avec des convertisseurs et des boîtiers d'E/S.

E/S et maître IO-Link pour tous les réseaux courants, appareils IO-Link avec nombreuses fonctions

E/S et maître IO-Link pour tous les réseaux courants, appareils IO-Link avec nombreuses fonctions

Axioline E est particulièrement robuste

Axioline E est particulièrement robuste. Utilisation même dans des conditions extrêmes

Axioline E - utilisation même dans des conditions extrêmes

Les appareils de la série E d'Axioline avec indice de protection IP65/67 se caractérisent par leur extrême robustesse. Leur résistance particulière aux perturbations CEM et leur robustesse mécanique vous permet de minimiser les temps d'arrêt possibles. 

La large plage de température de -25°C - +60°C, ainsi que la forte résistance aux influences de l'environnement permettent une mise en œuvre dans de nombreuses applications et vous garantissent la flexibilité requise. Jugez par vous-même.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Axioline E

Présentation et montage

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_for_field_installation_IP65-67_P-21-12/f3376de8-d8a9-42fa-8a03-0e7891a16218