Vidéosurveillance pour l'industrie, le commerce et l'artisanat.
La Smart Camera Box connecte en toute sécurité les caméras de surveillance IP, au serveur vidéo. Elle intègre dans un seul appareil compact, les fonctionnalités des boîtiers de raccordement classiques, équipés d'appareils pour rails DIN standard. Vous gagnez ainsi du temps lors de l'étude et de l'installation. L'adaptateur de montage intégré pour le montage mural ou sur poteau, simplifie et accélère nettement l'installation. De nombreuses fonctions de gestion et de monitoring assurent le fonctionnement fiable de l'installation vidéo.
1 | L'adaptateur de montage universel facilite l'installation par un mécanisme d'enclenchement simple. |
---|---|
2 | Le boîtier robuste à membrane climatique répond à toutes les exigences pour l'extérieur. |
3 | Par le biais des entrées de câbles, vous pouvez procéder à un raccordement imperméable et étanche à la poussière des câbles préconfectionnés. |
4 | Une alimentation performante permet une alimentation sûre et durable des caméras, exigeant un besoin élevé en performance, même dans des conditions ambiantes extrêmes. |
5 | Le switch Power over Ethernet alimente jusqu'à quatre caméras, et dispose de fonctions de diagnostic et de gestion. |
6 | Le parafoudre basse tension interchangeable assure une disponibilité élevée du système. En cas d'incident, un message d'alarme est transmis par Ethernet. |
7 | Avec la cassette d'épissure intégrée, vous raccordez de manière sécurisée et simple vos fibres optiques. |
8 | En cas de tentative de sabotage, la surveillance des portes intégrée vous informe par Ethernet. |
La Smart Camera Box est disponible dans les versions suivantes :
SCX 4POE 2LX | SCX 2POE 2LX | SCX 4POE 2T | SCX 2POE 2T | |
---|---|---|---|---|
Ports de liaison montante | 2 x fibre optique | 2 x fibre optique | 2 x cuivre Ethernet | 2 x cuivre Ethernet |
Raccordements caméra | 4 x Power over Ethernet | 2 x Power over Ethernet | 4 x Power over Ethernet | 2 x Power over Ethernet |
Références | 1102626 | 1108543 | 1108542 | 1108544 |
En complément de la Smart Camera Box, Phoenix Contact fournit une grande palette de produits industriels, dans le domaine des techniques de connexion et de communication – combinables à une solution orientée utilisateur entre la caméra et le serveur vidéo. Vous obtenez ainsi tous les composants d'infrastructure pour une vidéosurveillance fiable tout-en-un, et pouvez adapter votre système de surveillance en toute flexibilité.
"$pageName" sur