Boîtier universel UCS

Boîtiers universels UCS pour systèmes embarqués

Formats polyvalents

Idéale pour les systèmes embarqués : une solution optimale pour les circuits imprimés au format standard.

Retour Boîtiers de terrain

Catégories

Rechercher dans Boîtier universel UCS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers universels de la gamme UCS sont la solution idéale pour les systèmes embarqués. Les boîtiers IP40 protègent de manière fiable les circuits imprimés au format standard, contre les influences externes. Les parois latérales amovibles permettent d'obtenir des solutions de boîtiers modulaires, avec des hauteurs individuelles. La gamme UCS se caractérise par une fixation flexible des circuits imprimés et par des possibilités d'utilisation variées.

Avantages

  • Système modulaire pour une adaptabilité maximale, et une gestion des stocks aisée
  • Fixation de circuit imprimé fixe ou flexible pour différentes solutions électroniques
  • Interfaces personnalisées pour des systèmes électroniques divers et variés
  • Angles fonctionnels orientés design pour un visuel et un toucher attrayants
  • Frais de logistique réduits, grâce à la compatibilité des composants

Structure de boîtier modulaire

Structure de boîtier modulaire  

Structure de boîtier modulaire

Les boîtiers électroniques universels de la gamme UCS sont modulaires et permettent d'obtenir des solutions personnalisées pour quasiment tous les circuits imprimés au format standard.

  • Profondeurs de 47 mm et 67 mm
  • Fixation de circuit imprimé fixe ou flexible
  • Parois latérales amovibles pour une utilisation facile

Applications variées

Applications variées  

Applications variées

Les boîtiers IP40 de la gamme UCS sont adaptés à une grande plage de température de -40 °C à +100 °C, et peuvent être utilisés comme boîtier électronique de table, mural ou sur rail DIN.

  • Matériau : polycarbonate PC (UL V0)
  • Coloris : gris clair (RAL 7035) ou noir (RAL 9005)

Utilisation flexible

Utilisation flexible  

Utilisation flexible

Le boîtier électronique UCS peut être utilisé d'une manière encore plus universelle grâce à des adaptateurs de profilés, et d'autres accessoires tels que des pieds ou des fixations murales - même dans les armoires électriques.

  • Adaptateurs de profilés avec des côtés d'une longueur de 125 mm ou 145 mm
  • Pieds pour toutes les versions de 47 mm
  • Les pieds peuvent aussi être utilisés comme fixations murales
  • ​Pieds et fixations murales disponibles de différentes couleurs

Interfaces personnalisées

Connectique polyvalente pour C.I.  

Connectique polyvalente pour C.I.

La connectique pour C.I. éprouvée vous permet de réaliser des interfaces personnalisées pour signaux, données et puissance en toute simplicité. Cet ordinateur à carte unique devient alors une solution électronique polyvalente.

  • Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. (Wire-to-board)
  • Connecteurs pour C.I. (Board-to-board)
  • Connecteurs circulaires M12
  • Connecteurs de données pour conducteurs en cuivre et fibre optique

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Boîtiers électroniques universels UCS

La solution idéale pour les systèmes embarqués

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer