Blocs répartiteurs, raccords à bornes et Euro

Blocs répartiteurs, raccords à bornes et Euro

Grande convivialité

Dénuder, enficher, c'est terminé : les borniers répartiteurs s'utilisent en toute simplicité.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

Rechercher dans Blocs répartiteurs, raccords à bornes et Euro

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs répartiteurs avec technique de raccordement Push-in ou vissé sont livrés prêts à raccorder, avec différents nombres de pôles, types de montage et couleurs. Les raccords à bornes et Euro font partie de toutes les installations des bâtiments. Chez nous, vous trouverez des borniers répartiteurs avec un boîtier transparent, à raccordement Push-in. Pour les raccords Euro, vous pouvez choisir différentes versions de conducteurs rigides ou souples.

Avantages

  • Blocs prêts à l'emploi pour un montage rapide sans pontage manuel, avec jusqu'à 80 % d'économie de temps
  • Installation flexible dans votre application, grâce à différentes possibilités de montage : sur rail DIN, direct ou par collage
  • Gain de place jusqu'à 50 % sur le rail DIN, grâce au montage transversal
  • Force d'enfichage réduite et force d'extraction élevée, grâce à un mécanisme à ressort intelligent
  • Contrôle visuel, grâce au boîtier transparent des raccords à bornes
  • Mesure après montage, grâce à des ouvertures intégrées
  • Sécurité de raccordement – Grâce à la protection du fil intégrée

Blocs répartiteurs Push-in prêts à l'emploi – Déballer – Raccorder – Terminé !

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder

Les blocs prêts à raccorder permettent un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide.

Les blocs répartiteurs et les blocs d'alimentation munis de 4, 6, 12 ou 18 points de connexion et de plaques individuelles à deux points de connexion, sont disponibles en onze couleurs, pour une installation intuitive et sûre.

Avec notre configurateur, vous pouvez adapter les blocs répartiteurs PTFIX d'une manière optimale à votre système.

Sans outil et dans les espaces les plus restreints

Raccords à bornes et Euro de Phoenix Contact  

Raccords à bornes et Euro de Phoenix Contact

Uniques : nos borniers répartiteurs se câblent facilement et dans un espace réduit.

Sécurité du câblage
Les borniers répartiteurs compacts de Phoenix Contact sont munis d'un boîtier transparent pour le contrôle visuel. Ils améliorent ainsi la sécurité de votre câblage.

Pose facile des conducteurs
Utilisez les bornes Euro pour les conducteurs rigides ou souples jusqu'à 25 mm². Le serre-fils prismatique assure une introduction facile des conducteurs. Ainsi, le contact est établi en toute sécurité pour les conducteurs sans embout.

Micro-répartiteur de potentiel MPI

Borniers répartiteurs au format miniaturisé avec technique de raccordement Push-in.  

Borniers répartiteurs au format miniaturisé avec technique de raccordement Push-in.

Grâce aux micro-raccords à bornes, vous répartissez vos potentiels dans des distributions secondaires et des boîtiers de dérivation dans un espace très restreint. Les blocs répartiteurs sont conçus spécialement pour répondre aux exigences de l'installation de bâtiment.

  • Conception conforme à la norme DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Raccordement rapide des conducteurs prétraités et rigides, grâce à la technique d'insertion directe sans outil
  • Insertion facile grâce à des forces d'insertion réduites de 50 %
  • Câblage et utilisation sécurisés grâce aux boutons poussoirs de couleurs différentes
  • Possibilités de contrôle pour toutes les sondes de contrôle courantes
  • Raccordement de tous les types de conducteurs et les sections de 0,14 mm² à 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer