Boîtiers modulaires BC

Boîtiers modulaires BC

Compatibilité avec l'immotique innovante

Caractéristiques astucieuses de la série BC : une connectique pour C.I. personnalisable, et un connecteur de bus sur rail DIN à 16 pôles.

Retour Boîtiers électroniques sur rails DIN

Catégories

  • Liste de produits : kit de développement RPI-BC
    Kit de développement RPI-BC

    Avec le kit de développement RPI-BC, vous pouvez construire rapidement et aisément votre propre mini-ordinateur. Le boîtier sur profilé de Phoenix Contact est conçu spécialement pour la prise en charge des circuits-imprimés Raspberry Pi.

Rechercher dans Boîtiers modulaires BC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers électroniques modulaires de la série BC sont destinés aux applications innovantes du secteur de l'immotique. Les boîtiers électroniques sont convaincants grâce à leur conception moderne, la polyvalence de la connectique pour CI et l'efficacité du connecteur de bus sur rail DIN. Les boîtiers BC sont adaptés pour le montage mural et pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880.

Avantages :

  • Une flexibilité maximale grâce au libre choix de la connectique pour C.I. et aux différents formats
  • Dimensions de boîtiers et de montage normalisées pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation
  • Installation ou échange rapide des modules sans débrancher les connexions grâce au connecteur HBUS
  • Connecteur de bus sur rail DIN à 16 pôles, pour la communication série et parallèle des modules
  • L'orientation du circuit imprimé dans les trois dimensions permet une liberté de conception des appareils
  • Adaptation parfaite aux exigences des appareils grâce aux différents modèles de flasques

Flexibilité totale

Flexibilité totale  

Flexibilité totale lors du choix du raccordement

Une nouvelle définition de la flexibilité avec la partie supérieure modulaire innovante. Choisissez la zone dans laquelle vous avez besoin d'espace et configurez la partie supérieure du boîtier selon votre application. Il s'agit du premier boîtier qui s'adapte à vos besoins de configuration.

  • Géométrie de boîtier conforme à la norme DIN 43880 pour l'intégration d'appareils dans les tableaux de distribution d'installation
  • Intégration sur mesure des techniques de raccordement les plus variées

Libre choix de la connectique pour C.I.

Libre choix de la connectique pour C.I.  

Libre choix du raccordement

La polyvalence de la série BC se caractérise notamment par la possibilité de choisir la connectique pour C.I. Les boîtiers d'installation de Phoenix Contact proposent en plus plusieurs espaces de raccordement :

  • BC...U11 avec un petit espace pour les raccordements sur C.I. : idéal pour MINICONNEC compact
  • BC...U22 avec espace pour les raccordements sur C.I. : pour techniques de raccordement ou connecteurs de données classiques

Différentes variantes de flasque

Différentes variantes de flasque  

Différentes variantes de flasque

La polyvalence au cœur de l'élaboration de la série BC caractérise également la conception du flasque. Peu importe les exigences que vous imposez à votre appareil, le flasque peut être transparent ou gris, même plombé.

  • Flasque transparent à ouverture manuelle, avec plaque en plastique à l'arrière, pour l'intégration d'écrans ou d'éléments de commande
  • Possibilité de plombage du flasque transparent

Connecteurs de bus sur rails DIN

Connecteurs de bus sur rails DIN  

Connecteurs de bus sur rails DIN

Connectez rapidement et facilement vos modules : le connecteur de bus est la clé de la conception intelligente de vos appareils :
les données et l'énergie peuvent être transmises en série ou en parallèle (4 x puissance, 2 x série, 10 x parallèle)

  • Installation facile des modules, débranchement inutile des connexions pour changer les modules, câblage réduit
  • 16 contacts dorés assurent une conductivité élevée

Affichages visuels des signaux

Fibres optiques  

Affichages visuels des signaux

Les fibres optiques HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande des prestations de services pour la réalisation de vos boîtiers électroniques.

  • Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
  • Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
  • Compatibilité ESD

Kit de développement pour ordinateurs Raspberry Pi

Kit de développement RPI-BC pour ordinateurs Raspberry Pi  

Kit de développement RPI-BC pour ordinateurs Raspberry Pi

Le boîtier électronique sur rail DIN RPI-BC est conçu pour accueillir les ordinateurs Raspberry Pi. Le boîtier peut recevoir, en plus de la carte Raspberry Pi, d'autres circuits imprimés. Il est ainsi possible d'intégrer des composants et des circuits supplémentaires.

  • Largeur utile : 107,6 mm
  • Convient pour Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Possibilité de montage mural ou sur profilé
  • Utilisation possible avec HBUS et avec les kits de développement BC

À propos des boîtiers modulaires de Phoenix Contact

Grâce aux boîtiers modulaires, vous protégez votre circuit imprimé et élaborez la solution d'équipement parfaite. En même temps, vous économisez de la place, du temps et de l'argent. Profitez du grand choix offert par notre gamme complète. Vous avez le choix entre différents boîtiers sécurisés, durables et de qualité supérieure pour vos appareils (semi-)compatibles avec l'environnement industriel. Nos boîtiers garantissent une occupation optimale de l'espace grâce à leurs formats et hauteurs variables.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements


Système de boîtier modulaire BC

Système de boîtier pour l'immotique.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer