Matériel d'installation et de montage

Filtres

4 173 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Equerre de montage - SWS - 0210421

Equerre, pour soutenir les blocs de jonction 70 - 240 mm², avec deux vis et écrous M6, double vissage sur le profilé

Profilé de protection - AP-ME CM - 3034345

Capot profilé, pour recouvrir les barrettes, s'encliquette sur le capot de protection profilé APT-ME ou le crampon terminal APH-ME. Placer un capot de protection profilé aux extrémités de la barrette et à intervalles d'environ 40 cm. Longueur selon les indications du client.

Presse-étoupe - WP-GR HF IP66 M25 BK - 3240955

Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction

Embout de câble - CES-STPG-GY-2X7 - 1410110

Embout de câble, nombre de conducteurs: 2, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm , coloris: gris

Ecrou - WP-CN BRASS M25 - 3241149

Ecrou, hauteur: 3,5 mm, coloris: argenté

Presse-étoupe - WP-GA HF IP66 M20 BK - 3240926

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé

Support incliné - BG/SHA - 1201594

Support incliné avec butée et vis M6, pour monter les profilés inclinés à 30°, hauteur : 46 mm

Equerre de fixation flexible de protection - WP-BASE A PG16 - 3241079

Équerre de fixation pour tubes de protection, à fixer avec deux vis

Presse-étoupe - WP-G HF IP66 PG21 BK - 3240892

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, droit

4 173 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer