Nouvelle taille : les relais de sécurité ultra-compacts offrent une puissance maximale sur une largeur étroite.
Les relais de sécurité PSRmini sont les plus petits du marché. Avec une largeur de 6 ou 12 mm seulement, ils assurent une sécurité éprouvée avec des contacts forcés. Basée sur un circuit de validation, leur conception satisfait à tous les besoins, assurant une flexibilité accrue de votre utilisation, sans réduire les performances.
Vous êtes une entreprise de construction mécanique et vous connaissez la dynamique et les exigences de votre marché. La technique de sécurité y joue un rôle de plus en plus important. Les normes et les directives y apportent une contribution importante.
Avec PSRmini, nous vous offrons la possibilité de créer de nouveaux concepts de sécurité avec de nombreux avantages :
Développé en interne, notre relais élémentaire avec des contacts forcés représente le cœur de notre relais de sécurité. La technologie de relais innovante, proposée par Phoenix Contact, permet une sécurité maximale et vous convaincra par ses nombreux détails techniques :
"$pageName" sur