Connecteurs industriels

Filtres

1 876 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Pince à sertir - CRIMPFOX RC 2,5 - 1205448

Pince à sertir, positionneur pour contacts de connecteurs tournés 0,08 mm² à 2,5 mm²

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Plaque d'adaptation - HC-B24/6-ADP-SS - 1034215

Plaque d'adaptation, type: B24 / B6

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cadre support de module - HC-M-D15-MF-HB - 1062122

Cadre support de module, taille: D15, 0,14 mm² ... 2,5 mm², application: Cadre support de module, Pour boîtiers D15

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Couvercle de protection - HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - 1424850

Couvercle de protection B32, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 24,8 mm, joint: non, Standard, avec bande de maintien

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vis de fermeture - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Vis de fermeture, matériau de presse-étoupe: PA, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
nouveau

Cadre d'arrimage - HC-M-B10-DOCK-B - 1051225

Cadre d'arrimage pour 3 modules, montage flottant, équilibrage sur les axes x/y ±2,0 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
nouveau

Cadre d'arrimage - HC-M-B16-DOCK-H - 1051221

Cadre d'arrimage pour 4 modules, montage fixe, équilibrage sur les axes x/y ±2,0 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Boîtiers - HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 1424362

Embase D15, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, hauteur: 26 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, Standard

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Boîtiers - HC-STA-D07-CHWSCF-1TTM20-EL-AL - 1419243

Boîtier prolongateur D7, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PA, nombre de sorties: 1, droit, hauteur: 60,5 mm, presse-étoupe: sans, manchon: oui, 1x M20, couvercle de protection: oui, Standard, pour isolants femelles

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Boîtiers - HC-STA-B10-SHWS-2SSM32-ELC-AL - 1082579

Embase en saillie B10, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 74,5 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x M32, Standard

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
1 876 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98