HART

Wired HART

Appareils de processus intelligents

Avec HART, vous disposez du signal 4...20 mA mais aussi d'autres fonctions de paramétrage et de diagnostic et des données des process.

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

  • Wired HART
    Wired HART

    Composants HART filaires : multiplexeurs, séparateurs, parafoudres basse tension

Rechercher dans HART

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La gamme de produits HART de Phoenix Contact vous offre l'expertise d'Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET ainsi que les technologies de protocole HART. Notre participation active à divers comités de normalisation centraux nous permet de vous proposer sans cesse une gamme de produits à la pointe de l'innovation. Parcourez dès maintenant notre gamme de produits. Découvrez comment nous pouvons concrétiser avec succès vos futurs projets d'automatisation.

Avantages

  • Configuration des appareils de terrain et diagnostic d'état efficaces grâce à l'accès en ligne
  • Intégration des informations HART dans des systèmes d'ingénierie et de gestion différents grâce aux solutions des multiplexeurs HART
  • Plus grande disponibilité des installations grâce à la détection préventive des erreurs et des perturbations

Au sujet de HART

Signal HART modulé  

Signal HART intégré (Frequency Shift Keying)

Avec plus de deux décennies d'expérience dans le monde hostile des technologies de processus, HART (Highway Addressable Remote Transducer) n'a plus besoin d'asseoir sa réputation de précurseur. Si nous associons votre utilisation aux solutions de Phoenix Contact, nous pouvons facilement la préparer pour le progrès numérique des décennies à venir.

40 millions d'appareils avec un signal HART intégré ont déjà été installés dans le monde. Cependant, ce signal n'est pas encore utilisé en grande partie pour augmenter la disponibilité des installations. Grâce à notre solution économique, il est désormais parfaitement rentable de surveiller en permanence vos appareils et vos instruments.

Infrastructure Wired HART

Composants dinfrastructure Wired HART  

Composants d'infrastructure Wired HART

Les produits d'infrastructure Wired HART ont été conçus pour être utilisés dans les armoires électriques ou dans la zone Marshalling à proximité du système de régulation et de commande. En plus de l'entretien directement sur l'appareil, la surveillance permanente est possible sans influencer le processus en cours.

De plus, nous vous permettons de surveiller vos données HART directement depuis la salle de contrôle. Cela ne vous coûte qu'une fraction du prix d'une intervention sur place.

Notre gamme de produits vous offre une variété de fonctionnalités indispensables pour assurer à long terme une grande disponibilité de votre installation.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98