Technologie de communication industrielle

Technologie de communication industrielle - une communication fiable

Une communication fiable

Augmentez la disponibilité de votre application avec des interfaces performantes.

Retour Produits

Catégories

  • Communication à distance
    Communication à distance

    Accéder rapidement et sans perturbations partout dans le monde, aux machines et aux installations, par des réseaux de télécommunications.

  • Communication de bus de terrain
    Communication de bus de terrain

    Communiquer en continu grâce aux dispositifs d'interface de Phoenix Contact

  • Ethernet industriel
    Ethernet industriel

    Créez votre infrastructure de façon flexible, rapide et cohérente. Aucun problème avec l'Ethernet industriel comme fondation de votre réseau d'automatisation.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Transmission fiable et efficace des données – sans câble, donc sans entretien. Bénéficiez des avantages d'une communication sans fil performante pour votre utilisation.

  • Produits conformes aux protocoles
    Produits conformes aux protocoles

    Les composants et systèmes de bus de terrain vous permettent de réduire les dépenses en câblage de vos installations et d'économiser du temps lors de la planification et de l'installation.

Rechercher dans Technologie de communication industrielle

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec la technologie de communication industrielle de Phoenix Contact vous pouvez augmenter le degré d'automatisation de vos installations. Nous proposons une vaste gamme de dispositifs d'interface performants, qui satisfont aux exigences élevées des applications modernes.

Avantages

  • Tout en un : système de communication pour l'industrie utilisant le cuivre, la FO et la radio
  • Disponibilité maximale des installations grâce aux réseaux robustes et sans interférences
  • Portée et vitesse améliorées grâce aux interfaces de communication performantes pour des exigences élevées

Industrial Ethernet

Les composants de lIndustrial Ethernet  

Les composants de l'Industrial Ethernet

À l'époque de la numérisation et de la production intelligente, l'Industrial Ethernet permet des réseaux de communication performants et continus ainsi qu'une gestion simplifiée des réseaux. Le concept et les composants adaptés protègent votre installation contre les défaillances des systèmes d'automatisation et les temps d'arrêt coûteux.

Avec les produits de l'Industrial Ethernet de Phoenix Contact, vous disposez d'une liberté maximale pour la conception de vos réseaux.

Industrial Wireless

Les systèmes radio Industrial Wireless  

Les systèmes radio Industrial Wireless

L'Industrial Wireless permet des liaisons sans fil sécurisées et fiables pour le secteur industriel. Les exigences en matière de systèmes radio sans fil sont aussi diverses que les scénarios d'applications dans le domaine industriel. Pour cela, Phoenix Contact vous propose une large gamme de produits et de technologies.

Utilisez selon vos besoins le WLAN ou le Bluetooth pour la communication en temps réel, le Trusted Wireless pour les grandes distances ou le NearFi pour la transmission sans contact de l'énergie et des données en champ proche (Near Field).

Communication à distance

Les appareils pour la communication à distance  

Les appareils pour la communication à distance

La disponibilité et la durabilité de vos machines et installations sont des conditions liées à la réussite de la transformation numérique. Pour que vos machines puissent communiquer dans le monde entier, notre communication à distance industrielle permet l'accès et une surveillance permanente des données de process depuis un poste centralisé.

De la télémaintenance efficace aux messages d'alarme automatiques anticipés, en passant par une transmission continue des données pour la télé-exploitation, notre gamme complète comprend la technologie de transmission optimale adaptée à vos besoins.

Communication de bus de terrain

Appareils à interfaces pour la communication de bus de terrain  

Communication de bus de terrain

Avec la diversité croissante des exigences des applications spécifiques, les appareils à interfaces de bus de terrain de Phoenix Contact permettent des réseaux robustes, performants et stables en cuivre et en FO. C'est ainsi que naissent des solutions de bus de terrain sans interférence, qui alimentent en données votre application de manière sûre et fiable.

Quel est le bon support de transmission ?

La réponse à cette question dépend de vos exigences :

  • Si vous souhaitez ponter de longues distances, nous recommandons la fibre optique.
  • Si le câblage est coûteux ou impossible, nous proposons des interfaces radio à ondes courtes ou moyennes.
  • Si vous ne disposez pas de câbles de communication, les réseaux de téléphonie mobile en place sont une bonne alternative.

Indépendamment du choix de votre support, nous avons la bonne solution !

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Tout pour les réseaux industriels

Tout pour les réseaux industriels

Découvrez quels éléments prendre en considération lors de la planification, de l'implémentation et de la sécurisation de votre réseau de communication industriel moderne.

Réseaux industriels

Câblage rapide et gain de place

Les relais de surveillance compacts conviennent parfaitement pour des tâches de surveillance simples

Câblage rapide et gain de place
Vers les relais de surveillance compacts