API classiques

API classiques

Des fonctions supplémentaires, des possibilités accrues

API à fonctions extensibles – solution de commande flexible pour tous les types d’installation.

Retour API et systèmes d’E/S

Catégories

Rechercher dans API classiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous voulez programmer conformément à la norme CEI 61131-3 ? Pour répondre à vos exigences, Phoenix Contact propose des API dans toutes les classes de puissance. Utilisez nos API, p. ex. dans la construction de machines et d’installations, pour les énergies renouvelables ou dans les applications automobiles. Profitez de nos systèmes API avec les E/S adaptées ou choisissez un automate ultra performant pour un rendement maximum.

Avantages

  • Communicatifs grâce au serveur web intégré, librement programmable ainsi qu’à la grande diversité d’interfaces et de protocoles
  • Longue durée de vie grâce au boîtier robuste et à l’électronique résistant aux perturbations électromagnétiques (CEM)
  • Grande flexibilité et évolutivité grâce aux nombreuses E/S, parfaitement adaptées à l’API
  • Le service après-vente et l’assistance technique à l’échelle mondiale ainsi que les temps de réponse courts augmentent la disponibilité des installations

API rapide et robuste avec système d'E/S adéquat

Axiocontrol avec modules E/S et modules de sécurité  

API Axiocontrol avec modules E/S Axioline F locaux et modules de sécurité

Les API de la série Axiocontrol (AXC) ont spécialement été conçus pour offrir une performance maximale, un maniement aisé et pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles. Ils sont constitués à cet effet d’un boîtier particulièrement robuste et disposent de propriétés CEM exceptionnelles. Ils offrent en outre davantage de sécurité grâce à leur alimentation sans interruption intégrée.

Associées au système d’E/S Axioline F de Phoenix Contact, les commandes Axiocontrol offrent une vitesse maximale grâce à une liaison de bus directe.

Quasiment tous les API de la série Axiocontrol sont disponibles avec une plage de température étendue adaptée aux températures extrêmes.

API et système d’E/S pour l’automatisation flexible et rentable

Station Inline (ILC et E/S)  

API Inline avec blocs de jonction d'E/S locaux

Les contrôleurs Inline (ILC) représentent des standards éprouvés dans la gamme d’API de Phoenix Contact. Les API prennent en charge l’ensemble des voies de communication usuelles, telles qu’Ethernet et le réseau mobile. Il est en outre très facile de les faire évoluer grâce aux divers modules E/S Inline, tout en offrant une excellente communication, avec un serveur web intégré, librement programmable. 

Le système API peut être intégré facilement dans des réseaux PROFINET existants grâce à la fonctionnalité d’appareil PROFINET.

API redondants et sécurisés offrant des performances maximales

API RFC 460R et RFC 480S extrêmement performants  

API offrant des performances maximales pour la redondance et la sécurité

Les API performants de la famille des contrôleurs programmables décentralisés (Remote-Field-Controller) possèdent un écran de diagnostic permettant de consulter aisément les messages d’état du système de commande et de bus de terrain. Le processeur puissant permet de traiter l’ensemble des tâches d’automatisation à une vitesse maximale.

Assurez la continuité de fonctionnement de votre système d’automatisation avec l’API redondant PROFINET. Grâce à l'AutoSync Technology, les API ultra-performants permettent de concevoir automatiquement un système redondant.

Avec la variante Safety, vous intégrez les fonctions de sécurité jusqu’au niveau d'intégrité de sécurité SIL 3 dans les installations existantes. L’utilisation de PROFIsafe limite les temps de câblage et d’installation.

API logiciel

API logiciel PC WORX RT BASIC et PC WORX SRT  

API logiciel pour ordinateurs industriels

L’API logiciel de Phoenix Contact est une alternative économique aux API classiques. Afin de répondre aux exigences de performance qui vous sont spécifiques, cet ordinateur industriel, comme tout ordinateur Windows classique, se transforme en unité de commande, d’utilisation ou de visualisation dans votre installation.

En fonction des exigences de performance, choisissez entre PC WORX SRT, qui présente des temps de réaction garantis par les statistiques et convient aux petites et moyennes tâches,

et PC WORX RT BASIC, parfaitement adapté à une automatisation complexe exigeant un temps réel dur. Le système est particulièrement stable, car une extension en temps réel est installée en supplément au système d’exploitation Windows standard. Ainsi, l’intégrité et le déterminisme de l’automate sont sécurisés.

Logiciel de programmation d’API

Logiciels de programmation d’API PC Worx, PC WORX EXPRESS, SafetyProg et PC WORX TARGET FOR SIMULINK  

Logiciel de programmation d’API conforme à CEI 61131 avec intégration Safety et Simulink pour diverses applications

Des tâches claires avec l’API de base à l’automatisation complexe d’installations avec un API ultra performant : vous trouverez ici le logiciel de programmation d’API répondant aux exigences de votre application.

Programmez votre API avec le logiciel PC Worx selon la norme CEI 61131, la configuration de bus de terrain et le diagnostic d’installation. Pour un démarrage rapide dans l’automatisation avec l'API de base, vous disposez également du logiciel gratuit PC WORX EXPRESS.

Transformez votre API en un API de sécurité avec SafetyProg ou intégrez les fonctionnalités de Matlab Simulink avec PC WORX TARGET FOR SIMULINK.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology


PLCnext Control

Déballage du premier API doté de la plate-forme ouverte.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/PLC_and_I_O_systems_P-21/cb588613-fd60-41e7-a3e4-61c93d94155e