Technologie de charge pour l'électromobilité

Technologie de charge pour lélectromobilité

Pionniers de l'électromobilité

Avec la technologie de charge de Phoenix Contact, des références dans le domaine de l'électromobilité sont établies.

Retour Produits

Catégories

  • Systèmes de charge enfichables
    Connecteurs

    Câbles de charge AC, câbles de charge DC et prises de charge côté infrastructure avec couvercles rabattables et fixations.

  • Automates de charge
    Automates de charge

    Automates de charge pour recharge dans les domaines privé, commercial et public, et modules de surveillance du courant différentiel.

  • Logiciel de gestion de la charge
    Logiciel de gestion de la charge

    L'EV Charging Suite réunit toute les fonctions dans un seul logiciel pour une gestion intelligente de la charge et optimise ainsi le fonctionnement de vos stations de charge.

  • Kits de technologie de charge
    Kits de technologie de charge

    Assortiment de tous les composants de base nécessaires à la mise en place de bornes de recharge privées et commerciales.

Rechercher dans Technologie de charge pour l'électromobilité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes de charge enfichables et les commandes de charge de Phoenix Contact peuvent être déployés pour n'importe quelles situations courantes, ainsi que lors de la charge DC rapide et de la charge AC conventionnelle. Vous gérez et surveillez votre infrastructure de charge avec le logiciel adapté.

Avantages

  • Nombreuses possibilités d'application grâce à une large gamme de produits pour des normes de charge applicables au niveau mondial
  • Réalisation des exigences les plus diverses dans le domaine privé, commercial et public grâce à des commandes de charge configurables de manière fiable
  • Optimisation et commande de parcs de charge complets grâce au logiciel intelligent
  • Conception et production selon les normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Découvrez notre gamme complète

Chez nous, vous obtenez un portefeuille complet pour l'ensemble du processus de charge. Cliquez tout simplement sur les zones réactives pour en savoir plus.

 
Carte interactive électromobilité

Systèmes de charge enfichables

Des systèmes de charge enfichables fiables pour toutes les applications à léchelle mondiale  

Des systèmes de charge enfichables fiables pour toutes les applications à l'échelle mondiale

Nos câbles de charge et nos prises du véhicule font référence dans le domaine de l'alimentation électrique des véhicules électriques.

Non seulement ils sont sûrs et fiables en exploitation, mais également confortable dans leur manipulation.

Avec le concept High Power Charging, nous franchissons une étape importante de l'histoire de l'électromobilité en réduisant le temps de charge à quelques minutes.

Commandes de charge

Commandes de charge à utilisation flexible  

Commandes de charge à utilisation flexible

Avec nos commandes de charge polyvalentes, vous pouvez faire fonctionner toutes les stations de charge, du boîtier mural AC domestique à la station de charge HPC sur l'autoroute.

Les appareils surveillent et pilotent la recharge des véhicules électriques, selon les normes et standards internationaux CEI, GB/T et SAE en vigueur.

Logiciel de gestion de parcs de recharge

Une suite logicielle de gestion de parc de recharge intelligente  

Une suite logicielle de gestion de parc de recharge intelligente

L'EV Charging Suite optimise l'exploitation de vos stations de charge et garantit leur disponibilité.

Le logiciel évolutif forme l'interface entre le conducteur de véhicule électrique, les prestataires de facturation, ainsi que les exploitants de réseau électrique et de parcs de charge.

Des rôles d'utilisateurs définis, une commande tactile intuitive et une facturation précise via OCPP parachèvent le paquet.

Kits de charge

Kit de charge  

Créer soi-même des stations de charge grâce aux kits de charge

Nos kits de technologie de charge AC sont parfaits pour permettre aux électriciens de se familiariser avec l'univers de la technologie de charge.

Ces kits comprennent un assortiment prêt à l'emploi de tous les composants nécessaires à la mise en place facile, en propre régie, des stations de charge AC privées ou commerciales.

Les plans de câblage contrôlés simplifient le travail.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer