Systèmes de charge enfichables

Systèmes de charge enfichables

Sécurité, fiabilité et simplicité

Nos systèmes de charge font référence dans le domaine de l'alimentation des véhicules électriques.

Retour Technologie de charge pour l'électromobilité

Catégories

Rechercher dans Systèmes de charge enfichables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce à des contacts de puissance et de signalisation argentés, une surveillance de la température extrêmement précise et un mécanisme de verrouillage intégré, l'utilisation de nos câbles et prises de charge, ainsi que de nos prises de raccordement côté véhicule, est sûre et fiable. Grâce à leur conception ambitieuse et ergonomique, ceux-ci sont pratiques et peuvent être manipulés facilement.

Avantages

  • Gamme de produits complète et conforme pour type 1, type 2 et GB/T
  • Transmission efficace de la puissance et stabilité à long terme grâce aux surfaces argentées des contacts
  • Recharge sécurisée grâce à une surveillance de la température et des mécanismes de verrouillage novateurs
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Systèmes de charge enfichables pour toutes les applications à l'échelle mondiale

Aperçu de tous les systèmes de charge  

Aperçu de tous les systèmes de charge

Qu'il s'agisse d'une recharge sur réseau à courant alternatif ou d'une recharge rapide en courant continu, Phoenix Contact propose des systèmes de charge enfichables adaptés pour le monde entier.

  • Type 1 pour l'Amérique du Nord et le Japon
  • Type 2 pour l'Europe et d'autres pays
  • GB/T pour la Chine

Câbles de charge DC

Câbles de charge DC pour une recharge rapide en courant continu  

Câbles de charge DC pour une recharge rapide en courant continu

Nous proposons des câbles de charge conformes aux normes permettant une recharge rapide en courant continu partout dans le monde. Des puissances de charge jusqu'à 250 kW sont prises en charge.

Les variantes refroidies pour High Power Charging (HPC) atteignent même des puissances de charge jusqu'à 500 kW. Le processus de recharge est ainsi comparable au ravitaillement d'un véhicule avec moteur à combustion.

Câbles de charge AC

Câbles de charge AC pour la recharge conventionnelle en courant alternatif  

Câbles de charge AC pour la recharge conventionnelle en courant alternatif

Nous proposons pour la recharge conventionnelle en courant alternatif une gamme complète de câbles de charge AC pour des puissances de charge jusqu'à 26 kW. Outre des variantes avec extrémité ouverte pour le raccordement à une station de charge, nous proposons également des câbles mobiles pour le coffre.

Le design ergonomique et le langage des formes moderne ont été récompensés par le « German Design Award » 2019.

Prises de charge côté infrastructure AC

Prise de charge côté infrastructure avec actionneur, couvercle de protection et cadre  

Prise de charge côté infrastructure de type 2 avec couvercle de protection

Nos prises de charge côté infrastructure sont utilisées sur des stations de charge AC et sur des boîtiers muraux et permettent de recharger un véhicule avec un câble de charge mobile.

Les prises de charge sont proposées pour la norme européenne du type 2 ou pour la norme chinoise, GB/T. La norme du type 1 pour l'Amérique du Nord et pour le Japon ne prévoit pas de prise de charge côté infrastructure.

Accessoires pour systèmes de charge enfichables

Couvercles de protection pour prises de charge dinfrastructure et fixations câbles de charge  

Couvercles de protection pour prises de charge d'infrastructure et fixations câbles de charge

Nos fixations pour câbles de charge AC et DC sont montées sur la paroi extérieure de la station de charge ou du boîtier mural. Pendant les pauses de charge, elles assurent la bonne fixation du connecteur de charge côté véhicule et le protègent contre les intempéries.

Nous proposons des couvercles de protection à ouverture et fermeture automatiques pour protéger les prises de charge côté infrastructure AC contre les intempéries et le vandalisme.

Prises de raccordement côté véhicule

Prises de raccordement côté véhicule CCS pour la charge combinée AC et DC  

Prises de raccordement côté véhicule CCS pour la charge combinée AC et DC

Les prises de raccordement côté véhicule universelles pour le Combined Charging System (CCS) américain et européen permettent la charge DC et AC avec un seul modèle d'enfichage.

Grâce aux dimensions uniformes, les constructeurs automobiles peuvent prévoir le même espace de montage dans la carrosserie pour tous les modèles de véhicule.

En plus des prises CCS, vous trouverez aussi chez nous des prises DC pour le standard chinois GB/T.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer