Câbles et conducteurs

Câbles et lignes

Câblage sûr et flexible

Toujours le câble adapté à la transmission de signaux, données et puissance.

Retour Produits

Catégories

  • Câbles en cuivre
    Câbles en cuivre

    Les câbles en cuivre sont disponibles dans différentes versions pour de nombreuses applications.

  • Câbles FO
    Câble FO

    Câble FO pour différentes applications : au mètre ou confectionné.

  • Câbles photovoltaïques
    Câbles photovoltaïques

    Câbles PV solides et sûrs pour toutes les exigences du secteur photovoltaïque.

  • Câbles universels
    Câbles universels

    Les câbles universels connectent rapidement et sans erreur l'automate programmable et les modules.

  • Confections de câbles spécifiques au client
    Confections de câbles spécifiques au client

    Création de câbles préconfectionnés spécifiques à l'application et prestations globales de confection.

  • Câbles et prises de charge
    Câbles et prises de charge

    CHARX connect – connecteurs de charge côté véhicule et côté infrastructure, et prises de charge pour les charges AC et DC selon le type 1, le type 2 et la norme GB/T.

Rechercher dans Câbles et conducteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Equipez vous-même vos raccords enfichables ou utilisez des variantes de câbles prééquipés. Outre une gamme complète dédiée à l'installation sur site, Phoenix Contact propose également des conducteurs destinés au câblage cuivre et FO ainsi que des solutions pour le domaine photovoltaïque et l'électromobilité.

Avantages

  • Grande variété d'applications grâce à de nombreux types de connecteurs
  • Câblage complet depuis l'armoire électrique jusqu'au terrain
  • Flexibilité élevée grâce à des variantes spécifiques au client
  • Haute disponibilité grâce aux sites de productions dans le monde entier

Câbles en cuivre

Câbles en cuivre  

Câbles en cuivre

Les processus d'automatisation modernes requièrent de grandes quantités de données et des vitesses de transmission toujours croissantes. Bénéficiez de connecteurs et de câbles performants prééquipés dans des longueurs personnalisées.

  • Câblage de données durable jusqu'à 10 GBit/s
  • Câblage M8 et M12 pour les applications utilisant des capteurs/actionneurs
  • Solutions pour IP20, IP65/67/68/69K

 

Câbles FO

Câbles FO  

Câbles FO

Vitesses de transmission élevées, caractéristiques optimales d'atténuation et insensibilité aux perturbations électromagnétiques : les câbles FO font partie des supports de transmission modernes pour les installations industrielles et les infrastructures. Choisissez parmi notre vaste gamme de produits.

  • Vitesses de transmission jusqu'à 40 GBit/s
  • Solutions pour IP20 et IP65/67
  • Types de fibres POF, PCF, GOF (multimode et singlemode)
  • Outils pour tout type de fibre

 

Câbles photovoltaïques

Câbles photovoltaïques  

Câbles photovoltaïques

Notre gamme photovoltaïque est complétée par des câbles CC fournis au mètre, des outils permettant un montage simple sur le terrain, ainsi que des points test, des caches, des capuchons de protection et des écrous de fixation.

  • Câbles CC à équiper
  • Répartiteur en Y
  • Outil à dénuder
  • Capuchons de protection IP68

 

Câbles universels

Câbles universels  

Câbles universels

Les câbles universels connectent les niveaux de commande et de signalisation. Ils sont disponibles dans différentes versions. Qu'ils soient équipés de connecteurs IDC/FLK ou de connecteurs D-SUB  : les câbles universels vous permettent d'effectuer un câblage rapide sans risque d'inversion des pôles.

  • Intensité admissible élevée
  • Longueurs standards entre 0,5 et 10 m et longueurs personnalisées
  • Versions robustes
  • Plus de flexibilité avec les câbles à extrémité libre

 

Câbles de charge pour l'électromobilité

Câbles de charge pour lélectromobilité  

Câbles de charge pour l'électromobilité

Les câbles de charge de Phoenix Contact sont une référence dans le domaine de l'alimentation électrique des véhicules électriques. Pour la charge sur un réseau de courant alternatif ou rapide avec du courant continu, les câbles de charge AC et DC de Phoenix Contact sont sûrs, fiables et pratiques.

  • Câbles de charge AC avec extrémité non équipée
  • Câbles de charge mobiles AC pour le coffre
  • Câbles de charge DC pour le CCS type 1, le CCS type 2 et la norme GB/T
  • Accessoires

 


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles et conducteurs

Informations supplémentaires