Liste de produits : accessoires

Filtres

287 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Clips de sécurité - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Clip de sécurité pour le côté connecteur femelle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil

Caches - Q-PROT 9/11 - 1670235

Bouchon de fermeture, pour Pg9/ Pg11, pour verrouillage des raccordements non occupés

Outil à dénuder - WIREFOX SAC - 1212623

Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 4,4 mm à 7 mm, longueur à dénuder au choix

Repères pour fils - PATG 5/15 - 1013067

Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 10 ... 14 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Outil - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Kit d'adaptation - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Tournevis dynamométrique - TSD-M 1,2NM - 1212224

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

Joint plat - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Joint plat M16, pour connecteur encastrable M12, montage sur la face arrière avec filet de fixation M16

Capuchon de fermeture - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Cache de protection M12 en métal avec chaîne de fixation, pour connecteurs M12 non occupés avec chaîne et œillets de fixation 16,0 mm

287 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer