Liste de produits : câbles préconfectionnés

Filtres

4 163 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Sélectionnez le type du premier connecteur du câble., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MRD/1,0-93C - 1080526

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, sur extrémité libre, longueur de câble: 1 m

nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MRD/5,0-93C - 1080530

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m

nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MRD/10,0-93C - 1080531

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m

nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MRD/1,0-93C/M8MRD - 1080532

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, sur Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 1 m

nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MRD/2,0-93C/M8MRD - 1080535

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, sur Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 2 m

nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MRD/5,0-93C/M8MRD - 1080536

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, sur Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 5 m

nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MRD/10,0-93C/M8MRD - 1080537

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, sur Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 10 m

nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MSD/1,0-93C/M8MRD - 1080538

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur droite M8 / IP67, détrompage: D, sur Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 1 m

nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MSD/2,0-93C/M8MRD - 1080539

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur droite M8 / IP67, détrompage: D, sur Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 2 m

nouveau

Câble de réseau - NBC-M8MSD/5,0-93C/M8MRD - 1080540

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur droite M8 / IP67, détrompage: D, sur Connecteur coudé M8 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 5 m

4 163 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1407502&library=frfr&pcck=P-10-01-01&tab=5&selectedCategory=ALL

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer