Liste de produits : adaptateurs de connecteurs pour électrovanne

Filtres

31 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_VALVE_CONNECTOR_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=Sélectionnez le type du connecteur pour électrovanne., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

Connecteur pour électrovannes - SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525

Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, Connecteur droite M12 SPEEDCON, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner

Connecteur pour électrovannes - SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO - 1458554

Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, Connecteur coudé M12, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner

Adaptateur connecteur électrovanne double - SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - 1458114

Adaptateur connecteur électrovanne double, npn, 4-pôles, PUR, noir RAL 9005, Connecteur droite M12 SPEEDCON, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner et Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,15 m

Adaptateur connecteur électrovanne double - SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - 1458321

Adaptateur connecteur électrovanne double, npn, 4-pôles, PUR, noir RAL 9005, Connecteur coudé M12 SPEEDCON, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner et Connecteur pour électrovanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,15 m

Câble de raccordement - SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702

Câble de raccordement, 3-pôles, Type de câble variable, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCON, détrompage A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour adaptateur mâle pour électrovanne

Câble de raccordement - SAC-4P-FS SCO V/.../... - 1406704

Câble de raccordement, 4-pôles, Type de câble variable, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCON, détrompage A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour double adaptateur mâle pour électrovanne

Connecteur pour électrovannes - SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - 1458583

Connecteur pour électrovannes, 4-pôles, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne A (DESINA), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner

Connecteur pour électrovannes - SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO - 1458538

Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, Connecteur coudé M12 SPEEDCON, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner

Connecteur pour électrovannes - SAC-5P-MS/AD-2L SCO - 1458596

Connecteur pour électrovannes, 5-pôles, Connecteur droite M12 SPEEDCON, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne AD (pressostat), avec 2 LED

Connecteur pour électrovannes - SAC-5P-MR/AD-2L SCO - 1458606

Connecteur pour électrovannes, 5-pôles, Connecteur coudé M12 SPEEDCON, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne AD (pressostat), avec 2 LED

31 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98