Liste de produits : câbles avec connecteurs circulaires

Filtres

2 510 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Sélectionnez le type du premier connecteur du câble., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Blindage

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KNURL_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Choisissez des produits avec/sans voyant de diagnostic et d'état pour établir des diagnostics, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEAD2_BRIDGED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR-2L - 1682003

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M8, sur Connecteur femelle coudé M8, avec 2 LED, longueur de câble: 1,5 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-3L - 1694651

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, avec 3 LED, longueur de câble: 1,5 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-M12MR/ 1,5-PUR SH - 1682757

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, Connecteur coudé M12, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-8P- 1,5-PUR/M12FR - 1522626

Câbles pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, longueur de câble: 1,5 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-12P-MS/ 3,0-35T/FS SH SCO - 1402551

Câbles pour capteurs/actionneurs, 12-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble: 3 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FS HD - 1403970

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 1,5 m, Conception hygiénique, avec molette inox

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/2,0-28X/M12FS OD - 1454105

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 2 m, pour applications extérieures, avec molette inox

Conducteur de puissance - SAC-4P-M12MSS/ 1,5-PUR PE SH - 1424104

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur droite M12, Détrompage S, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m, pour courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/ 1,5-800/M12FS - 1567270

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 1,5 m, pour robots et chaînes porte-câbles

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - 1500907

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 1,5 m

2 510 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/Assembled_cables_P-18-01/ffbd8036-404e-4a12-8bd1-91d8ad0863ef

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer