Liste de produits : modules à relais avec relais soudé fixe

Filtres

102 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MAX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Module à relais - EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 - 2940061

Interfaces à relais contre les interférences côté commande, avec relais miniatures brasés, contacts (Au) : Puissances faibles à fortes, 1 inverseur, tension d'entrée 230 V AC

Module à relais - EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC AU - 2940087

Module porte-relais, avec relais miniature brasé, contact plaqué or pour puissances faibles, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V DC

Module à relais - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC AU - 2940090

Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact doré pour puissances faibles, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V DC

Module à relais - EMG 10-REL/KSR-G 24/2-LC AU - 2940126

Module porte-relais, avec relais miniature brasé, contact plaqué or pour puissances faibles, 1 contact NF, tension d'entrée 24 V DC

Module à relais - EMG 10-REL/KSR-G 24/2-LCU - 2940346

Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi) : Puissances moyennes à fortes, 1 contact NF, tension d'entrée 24 V DC, montage inversé (180°)

Module à relais - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU - 2940359

Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi) : Puissances moyennes à fortes, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC, montage inversé (180°)

Module à relais - EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LCU AU - 2940362

Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact plaqué or pour puissances faibles, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V DC, montage inversé (180°)

Module à relais - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU - 2940388

Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact plaqué or pour puissances faibles, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V DC, montage inversé (180°)

Module à relais - EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC - 2940391

Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi) : puissances moyennes à fortes, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V AC/DC

Module à relais - EMG 17-REL/KSR- 48/21-21-LC - 2940401

Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi) : puissances moyennes à fortes, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 48 V AC/DC

102 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98