Liste de produits : au mètre

Filtres

167 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Rouleau de câble - SAC-3P-100,0-PUR/0,25 - 1501689

Rouleau de câble PUR noir exempt d'halogène, 3 pôles, coloris des conducteurs : marron / bleu / noir, longueur : 100 m

Rouleau de câble - SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - 1501854

Rouleau de câble en PVC noir, 3 pôles, coloris des conducteurs : marron / bleu / noir, longueur : 100 m

Rouleau de câble - SAC-3P-100,0-PUR/0,34 - 1501650

Rouleau de câble PUR noir exempt d'halogène, 3 pôles, coloris des conducteurs : marron / bleu / noir, longueur : 100 m

Rouleau de câble - SAC-3P-100,0-PVC/0,34 - 1501825

Rouleau de câble en PVC noir, 3 pôles, coloris des conducteurs : marron / bleu / noir, longueur : 100 m

Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-100,0-150/0,34 - 1501744

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, réticulé par irradiation, orange RAL 2003, extrémité libre, sur extrémité libre, longueur de câble: 100 m

Rouleau de câble - SAC-3P-100,0-800/0,34 - 1566242

Rouleau de câble PUR exempt d'halogène ultra souple, adapté aux applications de soudage gris, 3 pôles, coloris des conducteurs : marron / blanc / bleu / noir, longueur : 100 m

Rouleau de câble - SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - 1457393

Roul. câble PUR noir, 3 pôles, coloris cond. : noir 1-2/vert-jaune, long. câble : 100 m

Rouleau de câble - SAC-3P-100,0-116/0,75 - 1457416

Roul. câble PUR noir, 3 pôles, coloris cond. : noir 1-2/vert-jaune, long. câble : 100 m

Rouleau de câble - SAC-3P-100,0-534/0,75 - 1457432

Roul. câble PVC noir, 3 pôles, coloris cond. : noir 1-2/vert-jaune, long. câble : 100 m

Rouleau de câble - SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,25 - 1526525

Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, noir, 3 pôles, blindé, 3 x 0,25 mm², coloris des conducteurs : marron / bleu / noir, longueur : 100 m

167 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98